|
|
|
LA9G3653
Monteringsplade for Termorelæ LR9G630 i forbindelse med TeSys LC1G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Monteringsbase
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Serien passer med
|
TeSys G LC1G kontaktor
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
LC1G620
LR9G630
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
800 A
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Vægt
|
1,2 kg
|
Miljø
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Temperatur ved drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,2 cm
|
Package 1 Length
|
26,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
468,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,712 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|