|
|
|
LA9G3673
Terminal tilslutning stor 4 Huller 3Polet til TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Terminal udvidelse
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Forlængelse tilbehør
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
TeSys LC1G
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
LC1G620
|
Forbindelsestype
|
Stor
|
Højde
|
170 mm
|
Bredde
|
100 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Vægt
|
2,79 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,598 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,277 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|