|
|
|
LA9G3681
Terminal tilslutning Vinklet 3Polet til TeSys G115-225
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enhedsforkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Terminal udvidelse
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Forlængelse tilbehør
|
Produktinformationer
Serien passer med
|
TeSys LC1G
|
Produktet passer med
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Forbindelsestype
|
Short rear
|
Montagested
|
Back side
|
Højde
|
35 mm
|
Bredde
|
50 mm
|
Dybde
|
20 mm
|
Vægt
|
0,168 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
GB/T 14048
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,0 cm
|
Package 1 Length
|
13,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
111,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,601 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|