|
|
|
LA9G3701
Berøringsbeskyttelse 3Polet til TeSys G 115-225
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Terminal shroud
|
Tilbehør/reservedele type
|
Installationstilbehør
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Højde
|
98,5 mm
|
Bredde
|
80,5 mm
|
Dybde
|
105,1 mm
|
Vægt
|
0,1 kg
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Produktet passer med
|
LC1G115...225
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
14,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
174,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,282 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|