|
|
|
LA9G3706
Skruebeskyttelse til TeSys Giga elektronisk termorelæ LR9G630
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
TeSys G
|
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Plade
|
Passer til serien
|
TeSys G
|
Produktet passer med
|
LR9G630
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Produktinformationer
Højde
|
13,5 mm
|
Bredde
|
210 mm
|
Dybde
|
51,7 mm
|
Vægt
|
0,065 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,5 cm
|
Package 1 Length
|
22,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
113,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,282 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|