|
|
|
LA9G3762
Reverserings skinnesæt 3Polet til TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Set af forbindelses
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Reverserende
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
3P
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
LC1G620
|
Serien passer med
|
TeSys Giga
|
Højde
|
440,5 mm
|
Bredde
|
176 mm
|
Dybde
|
88 mm
|
Vægt
|
10,41 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Productcertificeringer
|
ABS
BV
CB
CCC
CCS
CUL
CE
DNV-GL
EAC
KC
LROS (Lloyds register of shipping)
RCM
RINA
RMRoS
|
Temperatur ved drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
19,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
30,6 cm
|
Package 1 Length
|
52,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
10,51 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|