|
|
|
LA9G3801
Fase isoleringsplader 3Polet til TeSys G115-800
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Faseadskiller
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for installation
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 2
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
LC1G115...225
LC1G265...500
LC1G630...800
|
Højde
|
2 mm
|
Bredde
|
115,5 mm
|
Dybde
|
122 mm
|
Vægt
|
0,1 kg
|
Isolationsspænding [Ui]
|
1000 V
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Productcertificeringer
|
ABS
BV
CB
CCC
CCS
CUL
CE
DNV-GL
EAC
KC
LROS (Lloyds register of shipping)
RCM
RINA
RMRoS
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
115,5 cm
|
Package 1 Length
|
122,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
150,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
5
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
750,0 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|