|
|
|
LA9G3RA
Kontaktsæt 3Polet Kit sæt Til TeSys G265-330
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enhedsforkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Switch module
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
LC1G265...330
|
Tilbehør/reservedele type
|
Sæt
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
440 A AC-1 <= 440 V ved 40 °C
330 A AC-3 <= 440 V ved 40 °C
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Tilslutningsklemmer
|
Bolted forbindelse
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden strøm derating
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
17,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
26,0 cm
|
Package 1 Length
|
16,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,5 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,1 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|