|
|
|
LA9G3TA
Kontaktsæt 3Polet Kit sæt Til TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Switch module
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
LC1G630...800
|
Tilbehør/reservedele type
|
Sæt
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
1050 A AC-1 <= 440 V ved 40 °C
800 A AC-3 <= 440 V ved 40 °C
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Tilslutningsklemmer
|
Bolted forbindelse
|
Højde
|
127,5 mm
|
Bredde
|
284 mm
|
Dybde
|
202 mm
|
Vægt
|
8,5 kg
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden strøm derating
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
24,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
36,5 cm
|
Package 1 Length
|
35,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|