|
|
|
LA9G4103
Tilslutningsblok for 4Polet TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Terminal udvidelse
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
4P
|
Højde
|
150 mm
|
Bredde
|
280 mm
|
Dybde
|
91,5 mm
|
Vægt
|
2 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 2
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (with terminal shields)
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
cULus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,9 cm
|
Pakke 1 Længde
|
36,3 cm
|
Package 1 Length
|
39,1 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
5,2 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,16 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
8
|
Pakke 3 Højde
|
70,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
55,6 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|