|
|
|
LA9G4112
Terminal forlængelse fleksible 4Polet til TeSys G265-500
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Terminal udvidelse
|
Produktet passer med
|
LC1G265...500
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
4P
|
Højde
|
155 mm
|
Bredde
|
32 mm
|
Dybde
|
98 mm
|
Vægt
|
1,57 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 4
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529 (with terminal shields)
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10 cm
|
Package 1 Length
|
18 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,589 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
4
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,84 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|