|
|
|
LA9G4714
Spreder 4Polet 70-80mm fase afstand til TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Spreader
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilbehør for tilslutning
|
Serien passer med
|
TeSys LC1G
TeSys LR9G
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 4
|
Produktinformationer
Vægt
|
1,88 kg
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
|
Højde
|
135 mm
|
Bredde
|
76 mm
|
Dybde
|
44 mm
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
UL
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
UL 60947-1
CSA C22.2 No 60947-1
GB/T 14048
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,0 cm
|
Package 1 Length
|
20,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
2,066 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
2
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,609 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|