|
|
|
LA9G4TA
Kontaktsæt 4Polet Kit sæt Til TeSys G400-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Switch module
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 4
|
Produktinformationer
Produktet passer med
|
LC1G630...800
|
Tilbehør/reservedele type
|
Sæt
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
1050 A AC-1 <= 440 V ved 40 °C
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Tilslutningsklemmer
|
Bolted forbindelse
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Driftshøjde
|
3000 m uden strøm derating
5000 m med reducering
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
24,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
36,5 cm
|
Package 1 Length
|
43 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
3,1 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|