|
|
|
LA9G82
Fjederterminal til TeSys G Termorelæ
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Konnektor
|
Enhedens anvendelse
|
Styrekredsløb
|
Passer til serien
|
TeSys G
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Mærkespænding
|
600 V AC 50/60 Hz UL
600 V AC 50/60 Hz IEC
|
Nominelt strømforbrug [Ie]
|
10 A
|
Klemmenummer
|
4
|
Dielektrisk prøvespænding
|
3000 kV AC, 1 minut
|
Overspændingskategori
|
III
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: push-in 1 kabel(er) 0,2…2,5 mm² solid stranded uden
Styrekredsløb: push-in 1 kabel(er) 0,25…2,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: push-in 2 kabel(er) 0,5…1,0 mm² med
|
Vægt
|
0,05 kg
|
Højde
|
15 mm
|
Bredde
|
26 mm
|
Dybde
|
36 mm
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
"GB/T 14048.5"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
15,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
566,0 g
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|