|
|
|
LA9G973
Mekaniskspærring mellem 2 kontaktorer TeSys G630-800 og TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Mekanisk interlock
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Interlocking accessory
|
Aflasningstype
|
Mekanisk
|
Passer til serien
|
TeSys Giga
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
LC1G620
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Reverserende
Star-delta
Changeover
|
Produktinformationer
Højde
|
50 mm
|
Bredde
|
80 mm
|
Dybde
|
120 mm
|
Vægt
|
0,25 kg
|
Miljø
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,300 cm
|
Pakke 1 Længde
|
8,700 cm
|
Package 1 Length
|
18,100 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
206 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
2,857 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|