|
|
|
LA9GQQ330
Stjernetrekant skinnesæt til TeSys G115-225 (D og Y)
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Set af forbindelses
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Star-delta
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
3P
|
Produktet passer med
|
LC1G115...225
|
Serien passer med
|
TeSys Giga
|
Højde
|
50 mm
|
Bredde
|
350 mm
|
Dybde
|
240 mm
|
Vægt
|
1,0 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,000 cm
|
Package 1 Length
|
40,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,258 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
9
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
12,628 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|