|
|
|
LA9GRFB1
Retrofit beslag for TeSys G115-225
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys G
|
Enhedsforkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Plade
|
Produktet passer med
|
LC1G115...225
LC1G205...245
|
Enhedens anvendelse
|
Retrofit installation
|
Produktinformationer
Højde
|
186 mm
|
Bredde
|
106 mm
|
Dybde
|
41 mm
|
Vægt
|
0,53 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
12,5 cm
|
Package 1 Length
|
21,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
683,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
7
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
5,173 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|