|
|
|
LA9GRFB3
Retrofit beslag for TeSys G630-800
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys G
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Plade
|
Produktet passer med
|
LC1G630...800
LC1G620
|
Enhedens anvendelse
|
Retrofit installation
|
Produktinformationer
Højde
|
284 mm
|
Bredde
|
235 mm
|
Dybde
|
42 mm
|
Vægt
|
2,74 kg
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Miljø
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
4,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
24,0 cm
|
Package 1 Length
|
29,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,936 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
3
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,212 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|