|
|
|
LA9GTS331
Stjernetrekant skinnesæt (D-kontaktor) TeSys G630-800 - (Y-kontaktor) Tesys G265-500
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Enheds forkortelse
|
LA9G
|
Produkttype
|
Forbindelses tilbehør
|
Produktinformationer
Polbeskrivelse
|
3P
|
Elektrisk kredsløbstype
|
Star-delta
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Højde
|
648,5 mm
|
Bredde
|
176 mm
|
Dybde
|
88 mm
|
Vægt
|
11,45 kg
|
Miljø
Driftshøjde
|
3000 m uden tab
5000 m med reducering
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60947-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
cULus
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-40…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
40,000 cm
|
Package 1 Length
|
60,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
11,086 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|