|
|
|
LAD9SD3S
D40A A D65A stjerne kobling
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
"TeSys Deca"
|
Sortiment
|
TeSys
Linergy
|
Enhedsforkortelse
|
"LAD9"
|
Produkttype
|
Link til star forbindelse
|
Tilbehør/reservedele kategori
|
Tilslutningstilbehør
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Serien passer med
|
TeSys (TeSys D) kontaktor
TeSys ("TeSys Deca")
|
Produktet passer med
|
"LC1D40A"
"LC1D50A"
LC1D65A
"LC1D80A"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3 cm
|
Pakke 1 Længde
|
15 cm
|
Package 1 Length
|
15,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
14 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
3 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 2 Længde
|
15,5 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
147 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S01
|
Antal enheder i pakke 3
|
60
|
Pakke 3 Højde
|
15 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
15 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
1,082 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|