|
|
|
LAG8N113P
Hjælpekontakt 1 slutte +1 bryde Fjederklemmer R1/L1 Tesys G
|
|
|
Egenskaber
Serie kompatibilitet
|
TeSys G LC1G
|
Produktserie
|
TeSys G
|
Sortiment
|
TeSys
|
Enhedsforkortelse
|
LAG8N
|
Produkttype
|
Hjælpe kontakt blok
|
Hjælpekontakter drift
|
Øjeblikkelig
|
Pole kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer0,75…2,5 mm²solid stranded uden
Skrueklemmer0,75…2,5 mm²Fleksibel med
|
Produktinformationer
Montagested
|
Side
|
[Ui] Isolationsspænding
|
500 V i henhold til IEC 60947-5-1
500 V - certificeringer CSA
500 V - certificeringer UL
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
500 V AC 25...400 Hz
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
10 A (at 60 °C)
|
Mærkeslutteevne Irms
|
140 A AC conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC conforming to IEC 60947-5-1
|
Tilladt korttidsbelastning
|
100 A 60 °C 1 s
120 A 60 °C 500 ms
140 A 60 °C 100 ms
|
Beskyttelsestype
|
GG sikring 10 A
|
Mekanisk holdbarhed
|
8 Mcyklus
|
Minimum sluttestrøm
|
1 mA
|
Minimum spænding
|
17 V
|
Ingen overlappende tid
|
1,5 milisekund på de-energinisering no overlap mellem NC and NO contact
1,5 milisekund på energien no overlap mellem NC and NO contact
|
Isolationsmodstand
|
> 10 MOhm
|
Højde
|
55,8 mm
|
Bredde
|
15,4 mm
|
Dybde
|
84,8 mm
|
Vægt
|
0,05 kg
|
Miljø
Standarder
|
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-5-1
"CSA C22.2 No 60947-5-1"
GB 14048.5
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
cULus
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 conforming to IEC 60529
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
3000 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,8 cm
|
Package 1 Length
|
9,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
57,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
64
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,979 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|