|
|
|
LC1DPKP7
Kontaktor Tesys D, 30 kVAR ved 400V/50HZ, spole 230VAC 50/60 Hz
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
"TeSys Deca"
|
Produktnavn
|
"TeSys LC1D.K"
"TeSys Deca"
|
Produkttype
|
Capacitor duty contactor
|
Enheds forkortelse
|
"LC1DPK"
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Til kobling af
|
Power factor correction
|
Anvendelseskategori
|
AC-6B
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Placering af enheden i systemet
|
Line interruption
Inside delta interruption
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
Effekt kredsløb: 690 V AC 50/60 Hz
|
Reactive power rating
|
17 kvar ved 230 V AC 50 Hz ved <60 °C
30 kvar ved 400 V AC 50 Hz ved <60 °C
32 kvar ved 440 V AC 50 Hz ved <60 °C
50 kvar ved 690 V AC 50 Hz ved <60 °C
16,5 kvar ved 230 V AC 60 Hz ved <60 °C
33,3 kvar ved 460 V AC 60 Hz ved <60 °C
40 kvar ved 575 V AC 60 Hz ved <60 °C
|
Kontrol strømkreds type
|
AC ved 50/60 Hz
|
Styrespænding
|
230 V AC 50/60 Hz
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 2 NC øjeblikkelig
|
Elektrisk holdbarhed
|
300000 kredsløb på Ue 400 V
200000 kredsløb på Ue 690 V
|
Montage tilbehør
|
DIN-skinne
Plade
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
"IEC 60335-1"
|
Produktcertificeringer
|
IECEE CB Scheme
UL
CSA
"UKCA"
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Solid
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Uden kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 1…4 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Effekt kredsløb: EverLink BTR skrue konnektorer 1 1…35 mm² - cable stiffness: Solid
Effekt kredsløb: EverLink BTR skrue konnektorer 2 1…25 mm² - cable stiffness: Solid
Effekt kredsløb: EverLink BTR skrue konnektorer 1 1…35 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med eller uden kabeltylle
Effekt kredsløb: EverLink BTR skrue konnektorer 2 1…25 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med eller uden kabeltylle
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 1,7 N.m - på skrueklemmer
Effekt kredsløb: 5 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 1…25 mm²
Effekt kredsløb: 8 N.m - på EverLink BTR skrue konnektorer - kabel 35 mm²
|
Maximum operating rate
|
240 cyc/h
|
Produktinformationer
Hjælpekontakttype
|
Type mekaniskly linked 1 NO + 2 NC i henhold til IEC 60947-5-1
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 fronten i henhold til IEC 60529
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-5…60 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-60…80 °C
|
Driftshøjde
|
0...3000 m
|
Højde
|
166 mm
|
Bredde
|
55 mm
|
Dybde
|
156 mm
|
Vægt
|
1,3 kg
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
6,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
19,5 cm
|
Package 1 Length
|
23,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,103 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,139 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
|
|