Schneider-Electric
 
LC1G1854KUEN Billede - Schneider-electric
LC1G1854KUEN
Kontaktor TeSys LC1G 185A 440V 4P AC3 Standard 100-250V AC-DC spole
El-nr. El-nr.: 
7522060343
EAN-nr EAN-nr: 
3606481922144
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment TeSys
Produktserie TeSys Giga
Produkttype Kontaktor
Enhedsforkortelse LC1G
Til kobling af Power switching
Anvendelseskategori AC-3
"AC-3e"
AC-1
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
"DC-1"
"DC-3"
"DC-5"
Polbeskrivelse 4P
[Ue] Nominel driftsspænding <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
[Ie] Nominelt strømforbrug 185 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
305 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
Styrespænding 100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
Styrekredsens spændingsgrænser Operational: 0.8 Uc min...1.1 Uc max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc max...0.45 Uc min (at <60 °C)
Produktinformationer
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
Overspændingskategori III
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm 305 A (at 40 °C)
Mærkebrydeevne 1610 A at 440 V
[Icw] nominel modstand 1,5 kA - 10 s
0,92 kA - 30 s
0,74 kA - 1 min
0,5 kA - 3 min
0,4 kA - 10 min
Tilhørende sikringsstørrelse 200 A aM at <= 440 V for Motor
160 A aM at <= 690 V for Motor
315 A gG at <= 690 V
Impedans 0,00017 Ohm
[Ui] Isolationsspænding 1000 V
Effekttab i pr. pol 20 W AC-1 - Ith 305 A
6 W AC-3 - Ith 185 A
Kompatibilitetskode LC1G
Pole kontakt composition 4 NO
Auxiliary kontakt composition 1 NO + 1 NC
Mærkeslutteevne Irms 2310 A at 440 V
Kul technology Built-in bidirectional peak limiting
Mekanisk holdbarhed 8 Mcyklus
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC) 540 VA
Inrush power in W (DC) 380 W
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC) 12,4 VA
Hold-in power consumption in W (DC) 7,8 W
Driftstid 40...70 ms lukning
15...50 ms åben
Maximum operating rate 600 cyc/h AC-3
600 cyc/h "AC-3e"
300 cyc/h AC-1
Tilslutningsklemmer Effekt kredsløb: bar 2 - busbar cross section: "25 x 6 mm"
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals 1 185 mm²
Styrekredsløb: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 2 0,5…1,0 mm² Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Afstand imellem tilslutninger 35 mm
Montagetilbehør Plade
Standarder EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
Produktcertificeringer "CB Scheme"
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
Tilspændingsmoment 18 N.m
Højde 193 mm
Bredde 143 mm
Dybde 193 mm
Vægt 4,4 kg
Miljø
IP kapslingsklasse IP2x fronten med slør i henhold til IEC 60529
IP2x fronten med slør i henhold til VDE 0106
Omgivelsestemperatur under drift -25…60 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -60…80 °C
Mekanisk robusthed Vibrationer 5…300 Hz 2 gn contactor open
Vibrationer 5…300 Hz 4 gn contactor closed
Sjok 10 gn 11 ms contactor open
Sjok 15 gn 11 ms contactor closed
Farve Mørkegrå
Beskyttelsesbehandling TH
Tilladelig omgivelsestemperatur omkring enheden -40…70 °C ved Uc
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 25,400 cm
Pakke 1 Længde 20,500 cm
Package 1 Length 32,000 cm
Pakke 1 Vægt 5,482 kg
Enhedstype af pakke 2 S06
Antal enheder i pakke 2 6
Pakke 2 Højde 75,000 cm
Pakke 2 Bredde 60,000 cm
Pakke 2 Længde 80,000 cm
Pakke 2 Vægt 44,116 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
PVC-fri Ja
Halogenindhold Produkt med halogenfrie plastdele
Logistik informationer
Oprindelsesland CN
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager