Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys Giga
|
Produkttype
|
Kontaktor
|
Enhedsforkortelse
|
LC1G
|
Til kobling af
|
Power switching
Motor kontrol
|
Anvendelseskategori
|
AC-1
AC-3
"AC-3e"
"AC-4"
AC-5a
AC-5b
AC-6a
AC-6B
AC-8a
AC-8b
"DC-1"
"DC-3"
"DC-5"
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
385 A (at <40 °C) at <= 1000 V AC-1
265 A (at <60 °C) at <= 440 V AC-3
|
Styrespænding
|
100...250 V AC 50/60 Hz
100...250 V DC
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
Operational: 0.8 Uc min...1.1 Uc max (at <60 °C)
Drop-out: 0.1 Uc max...0.45 Uc min (at <60 °C)
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
385 A (at 40 °C)
|
Mærkebrydeevne
|
2380 A at 440 V
|
[Icw] nominel modstand
|
2,2 kA - 10 s
1,23 kA - 30 s
0,95 kA - 1 min
0,62 kA - 3 min
0,48 kA - 10 min
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
315 A aM at <= 440 V for Motor
250 A aM at <= 690 V for Motor
400 A gG at <= 690 V
|
Impedans
|
0,000144 Ohm
|
[Ui] Isolationsspænding
|
1000 V
|
Effekttab i pr. pol
|
20 W AC-1 - Ith 385 A
11 W AC-3 - Ith 265 A
|
Kompatibilitetskode
|
LC1G
|
Pole kontakt composition
|
3 NO
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Motoreffekt i kW
|
75 kW at 230 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-3e")
160 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
200 kW at 690 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz ("AC-3e")
75 kW at 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
200 kW at 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 230 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
132 kW at 400 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
132 kW at 415 v AC 50/60 Hz ("AC-4")
150 kW at 440 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
160 kW at 500 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
160 kW at 690 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
160 kW at 1000 V AC 50/60 Hz ("AC-4")
|
Motoreffekt i hp
|
75 hp at 200/208 V 60 Hz
100 hp at 230/240 V 60 Hz
200 hp at 460/480 V 60 Hz
200 hp at 575/600 V 60 Hz
|
Mærkeslutteevne Irms
|
3320 A at 440 V
|
Kul technology
|
Built-in bidirectional peak limiting
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 400000 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 3000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
8 Mcyklus
|
Inrush power in VA (50/60 Hz, AC)
|
700 VA
|
Inrush power in W (DC)
|
645 W
|
Hold-in power consumption in VA (50/60 Hz, AC)
|
15,0 VA
|
Hold-in power consumption in W (DC)
|
9,1 W
|
Driftstid
|
40...70 ms lukning
15...50 ms åben
|
Maximum operating rate
|
600 cyc/h AC-3
600 cyc/h "AC-3e"
300 cyc/h AC-1
150 cyc/h "AC-4"
"AC-4"
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: bar 2 - busbar cross section: "32 x 10 mm"
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals 1 185 mm²
Effekt kredsløb: bolted forbindelse
Styrekredsløb: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 2 0,5…1,0 mm² Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 0,75…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
|
Afstand imellem tilslutninger
|
45 mm
|
Montagetilbehør
|
Plade
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
cULus
EAC
CE
"UKCA"
EU-RO-MR by DNV-GL
|
Tilspændingsmoment
|
35 N.m
|
Højde
|
225 mm
|
Bredde
|
140 mm
|
Dybde
|
226 mm
|
Vægt
|
7,5 kg
|