Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys K
|
Produkttype
|
Reversibel kontaktor
|
Enheds forkortelse
|
LC2K
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Til kobling af
|
Motor kontrol
Resistive load
|
Anvendelseskategori
|
AC-3
"AC-3e"
"AC-4"
AC-1
|
Konstruktion
|
Preassembled med reverserende strøm kanalkinne
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
Effekt kredsløb: 690 V AC 50/60 Hz
Signal kredsløb: <= 690 V AC 50/60 Hz
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effekt kredsløb
|
Motoreffekt i kW
|
2,2 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 440/690 V AC 50/60 Hz
|
Kontrol strømkreds type
|
AC ved 50/60 Hz
|
Styrespænding
|
48 V AC 50/60 Hz
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
20 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
10 A (at 50 °C) for signal kredsløb
|
Mærkeslutteevne Irms
|
110 A AC for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
110 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947
|
Mærkebrydeevne
|
110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380...400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 v conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominel modstand
|
90 A 50 °C - 1 s for effekt kredsløb
85 A 50 °C - 5 s for effekt kredsløb
80 A 50 °C - 10 s for effekt kredsløb
60 A 50 °C - 30 s for effekt kredsløb
45 A 50 °C - 1 min for effekt kredsløb
40 A 50 °C - 3 min for effekt kredsløb
20 A 50 °C - >= 15 min for effekt kredsløb
80 A - 1 s for signal kredsløb
90 A - 500 ms for signal kredsløb
110 A - 100 ms for signal kredsløb
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
25 A gG at <= 440 V for effekt kredsløb
25 A aM for effekt kredsløb
10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947
10 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
|
Impedans
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effekt kredsløb
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL 508
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-5-1
Signal kredsløb: 600 V i henhold til UL 508
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Signal kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
|
Elektrisk holdbarhed
|
1,3 Mcyklus 9 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,3 Mcyklus 9 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
0,16 Mcyklus 20 A AC-1 på Ue <= 690 V
0,02 Mcyklus 54 A "AC-4" på Ue <= 440 V
|
Aflasningstype
|
Mekanisk
|
Montage tilbehør
|
Skinne
Plade
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
"GB/T 14048.4"
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
UL
CSA
EAC
CE
"UKCA"
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueklemmer 1 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34…2,5 mm²Fleksibel med
Skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…4 mm²Solid
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…4 mm²Fleksibel uden
Skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34…1,5 mm²Fleksibel med
|
Tilspændingsmoment
|
0,8…1,3 N.m - på skrueklemmer Philips No 2
0,8…1,3 N.m - på skrueklemmer fladt Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - på skrueklemmer pozidriv nr. 2
|
Driftstid
|
10...20 ms kul energi og NO lukning
10...20 ms kul de-energi og NO åbning
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
5 Mcyklus
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til VDE 0106
|
Beskyttelsesbehandling
|
TC i henhold til IEC 60068
TC i henhold til "DIN 50016"
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…50 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…80 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m uden tab
|
Flammemodstand
|
V1 i henhold til UL 94
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-101"
Requirement 2 i henhold til "NF F 16-102"
|
Mekanisk robusthed
|
Sjok kontaktor lukket, på X akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok kontaktor lukket, på Y akse: 15 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok kontaktor lukket, på Z akse: 15 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok kontaktor åbnet, på X akse: 6 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok kontaktor åbnet, på Y akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Sjok kontaktor åbnet, på Z akse: 10 Gn til 11 ms i henhold til IEC 60068-2-27
Vibrationer kontaktor lukket: 4 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
Vibrationer kontaktor åbnet: 2 Gn, 5...300 Hz i henhold til IEC 60068-2-6
|
Højde
|
58 mm
|
Bredde
|
90 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Vægt
|
0,39 kg
|