|
|
|
LE1D09V7A13
TeSys LE kaplset motorstarter 9 A - 400 V AC spole - vælger 2 pos + reset
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys LE
|
Enheds forkortelse
|
"LE1D"
|
Produkttype
|
Kapslet DOL starter
|
Enhedens anvendelse
|
Standard
|
Anvendelseskategori
|
AC-3
|
Sammensætning
|
Termisk overbelastning relæ Bestilles separat
Kontaktor
|
Betjening
|
Trykknap reset Blå R
Selector switch 2 positions start/stop O-I
|
Produktinformationer
Motoreffekt i kW
|
2,2 kW ved 220/230 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 380/400 V AC 50/60 Hz
4 kW ved 415 v AC 50/60 Hz
4 kW ved 440 V AC 50/60 Hz
5,5 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
5,5 kW ved 660/690 V AC 50/60 Hz
|
[Ith] Conventional free air thermal current
|
9 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
400 V AC 50/60 Hz
|
Antal kabelindgang
|
2 kabelindgang: ISO20 top
2 kabelindgang: ISO20 bund
|
Bredde
|
88 mm
|
Højde
|
166 mm
|
Dybde
|
135 mm
|
Vægt
|
0,92 kg
|
Miljø
Materiale
|
Polykarbonat
|
IP kapslingsklasse
|
IP65 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
Standarder
|
IEC 60947-4-1
|
Temperatur ved drift
|
-5…40 °C
|
Miljømæssige egenskaber
|
Standard miljø
|
Produktcertificeringer
|
"UKCA"
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
16,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,200 cm
|
Package 1 Length
|
24,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
874,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
39,100 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|