|
|
|
LG7K06M706
Motorstarter 0,55kW 220VAC IP65
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys LG
|
Enheds forkortelse
|
"LG7K"
|
Produkttype
|
Kapslet DOL starter
|
Enhedens anvendelse
|
Sikkerhed
|
Anvendelseskategori
|
AC-3
|
Sammensætning
|
Kontaktor
Kreds-bryder
|
Motoreffekt i kW
|
0,25 kW ved 220/230 V AC 50/60 Hz
0,55 kW ved 400/415 V AC 50/60 Hz
0,55 kW ved 440 V AC 50/60 Hz
|
Indstillingsområde for termsik beskyttelse
|
1…1,6 A
|
[Uc] control circuit voltage
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Betjening
|
Trykknap start hvid I
Trykknap stop Sort O
Mushroom hoved trykknap nødstop rød
|
Produktinformationer
Standarder
|
IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
|
Produktcertificeringer
|
CE
"UKCA"
|
Antal kabelindgang
|
4 kabelindgang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 kabelindgang: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 bund
|
Højde
|
165 mm
|
Dybde
|
177 mm
|
Vægt
|
1,3 kg
|
Bredde
|
175 mm
|
Miljø
Materiale
|
Polykarbonat
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IP55 i henhold til IEC 60529
|
Miljømæssige egenskaber
|
Standard miljø
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
21,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
22,800 cm
|
Package 1 Length
|
25,600 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,596 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
P06
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
31,972 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|