Anvendelseskategori
|
AC-3
"AC-3e"
AC-1
"AC-4"
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
Effekt kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz
Signal kredsløb: <= 690 V AC <= 400 Hz
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for effekt kredsløb
12 A (at <60 °C) at <= 440 V AC "AC-3e" for effekt kredsløb
20 A (at <60 °C) at <= 690 V AC AC-1 for effekt kredsløb
|
Kontrol strømkreds type
|
DC bred serie
|
Styrespænding
|
24 V DC
|
Motoreffekt i kW
|
3 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
5,5 kW ved 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW ved 690 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-3e"
5,5 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-3e"
5,5 kW ved 440 V AC 50/60 Hz "AC-3e"
4 kW ved 690 V AC 50/60 Hz "AC-3e"
3 kW ved 220...230 V AC 50/60 Hz "AC-4"
5,5 kW ved 380...415 V AC 50/60 Hz "AC-4"
5,5 kW ved 440 V AC 50/60 Hz "AC-4"
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NC
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
Overspændingskategori
|
III
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
20 A (at 60 °C) for effekt kredsløb
10 A (at 50 °C) for signal kredsløb
|
Mærkeslutteevne Irms
|
144 A AC for effekt kredsløb conforming to IEC 60947
110 A AC for signal kredsløb conforming to IEC 60947
|
Mærkebrydeevne
|
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] nominel modstand
|
115 A 50 °C - 1 s for effekt kredsløb
105 A 50 °C - 5 s for effekt kredsløb
100 A 50 °C - 10 s for effekt kredsløb
75 A 50 °C - 30 s for effekt kredsløb
55 A 50 °C - 1 min for effekt kredsløb
50 A 50 °C - 3 min for effekt kredsløb
25 A 50 °C - >= 15 min for effekt kredsløb
80 A - 1 s for signal kredsløb
90 A - 500 ms for signal kredsløb
110 A - 100 ms for signal kredsløb
|
Tilhørende sikringsstørrelse
|
25 A gG at <= 440 V for effekt kredsløb
25 A aM for effekt kredsløb
10 A gG for signal kredsløb conforming to IEC 60947
10 A gG for signal kredsløb conforming to VDE 0660
|
Impedans
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for effekt kredsløb
|
[Ui] Isolationsspænding
|
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til UL 508
Effekt kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-4-1
Signal kredsløb: 690 V i henhold til IEC 60947-5-1
Signal kredsløb: 600 V i henhold til UL 508
Effekt kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
Signal kredsløb: 600 V i henhold til CSA C22.2 No 14
|
Isolationsmodstand
|
> 10 MOhm for signal kredsløb
|
Indkoblingseffekt i W
|
1,8 W 20 °C)
|
Holdetid strømforbrug i W
|
1,8 W ved 20 °C
|
Strømvarmetab
|
1,8 W
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
Operational: 0.7...1.3 Uc (at <50 °C)
Drop-out: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
|
Tilslutningsklemmer
|
Solder pins (ekstern diameter: 0,035 mm)
|
Maximum operating rate
|
3600 cyc/h
|
Kul technology
|
Built-i biretnings peak limiting diode suppressor
|
Hjælpekontakttype
|
Type øjeblikkelig 1 NC
|
Minimum sluttestrøm
|
5 mA for signal kredsløb
|
Minimum spænding
|
17 V for signal kredsløb
|
Montagetilbehør
|
Printed strømkreds boards
|
Driftstid
|
10...20 ms kul de-energi og NO åbning
30...40 ms kul energi og NO lukning
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Mekanisk holdbarhed
|
30 Mcyklus
|
Elektrisk holdbarhed
|
1,3 Mcyklus 12 A AC-3 på Ue <= 440 V
1,3 Mcyklus 12 A "AC-3e" på Ue <= 440 V
0,3 Mcyklus 20 A AC-1 på Ue <= 690 V
0,02 Mcyklus 72 A "AC-4" på Ue <= 440 V
|
Højde
|
58 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Dybde
|
57 mm
|
Vægt
|
0,235 kg
|