Netværksfrekvens
|
30...60 Hz
100 Hz
|
Overspændingskategori
|
III
|
Grænseværdi for udløsning
|
1.125 +/- 0.07 In i henhold til IEC 60947-4-1
|
Beskyttelsestype
|
Jordfejlsbeskyttelse - triptidsindstilling: 0…1 sekund - til alarm strømkreds i henhold til IEC 60947-4-1
Jordfejlsbeskyttelse - triptidsindstilling: 0…1 sekund - til alarm strømkreds i henhold til UL 60947-4-1
Phase loss - triptidsindstilling: 0…4 sekund - til alarm strømkreds
Fase ubalance - triptidsindstilling: 0…5 sekund - til alarm strømkreds i henhold til IEC 60947-4-1
Fase ubalance - triptidsindstilling: 0…5 sekund - til alarm strømkreds i henhold til UL 60947-4-1
|
Lokationsindikator
|
LED
Trip indikator
|
Kontakttype og sammensætning
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] traditionel udendørs termisk strøm
|
5 A
|
Styrespænding
|
24...500 V AC 50/60 Hz
24...250 V DC
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
8 kV
|
Nulstille
|
Automatisk reset
MANUAL
|
Mekanisk holdbarhed
|
7000 kredsløb
|
Stødholdbarhed
|
4 kV
|
Elektromagnetisk kompatibilitet
|
EMC immunity conforming to IEC 60947-4-1
Forurening tests criteria A conforming to IEC 60947-4-1
Immunity til radiated radio-elektrisk interference - test level: "20 V/m" conforming to "EN/IEC 61000-4-3"
Voltage dips and interruptions immunity test conforming to SEMI F47
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: bar - busbar cross section: 50 x 10 mm
Effekt kredsløb: lugs-ring terminals 1 300 mm²
Styrekredsløb: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: solid stranded Uden kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: Fleksibel Med kabeltylle
Styrekredsløb: push-in 2 0,5…1,0 mm² Med kabeltylle
|
Spændingsmoment
|
"58 N.m"
|
Montagevejledning
|
Direkte på kontaktor
Plade
|
Standarder
|
EN/IEC 60947-4-1
EN/IEC 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
|
Produktcertificeringer
|
"CB Scheme"
CCC
cULus
"UKCA"
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
|