|
|
|
LU2B38BL
Tesys U Grundmodul til Reversering 38A 24Vdc
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Enhedsforkortelse
|
LU2B
|
Produkttype
|
Reverserende strøm base
|
Enhedens anvendelse
|
Motorstyring
Motor protection
|
Kompatibilitet
|
Control unit "LUC.X6BL"
Control unit "LUC.1XBL"
Control unit "LUC.05BL"
Control unit "LUC.12BL"
Control unit "LUC.18BL"
Control unit "LUC.32BL"
Control unit "LUC.38BL"
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC til effekt kredsløb
|
Netfrekvens
|
40...60 Hz
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
38 A
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
35 A ved <= 440 V
28 A ved 500 V
24 A ved 690 V
|
Anvendelseskategori
|
AC-43
"AC-41"
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
25 kA ved 230 V
25 kA ved 440 V
10 kA ved 500 V
4 kA ved 690 V
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Hjælpekontakttype
|
Type linked kontakter (1 NO + 1 NC) i henhold til IEC 60947-4-1
Type intern kontakt (1 NC) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
14.5 V DC drop-out
"20...27 V" DC aktiv
|
Produktinformationer
Typical strøm consumption
|
120 mA ved 24 V DC I maks. while lukning
120 mA ved 24 V DC I rms forseglinged
|
Strømvarmetab
|
3 W til styrekredsløb med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W til styrekredsløb med LUCM
|
Varighed af inrush fase
|
15 milisekund DC
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Driftstid
|
150 ms med ændring af retning til effekt kredsløb
75 ms uden ændring af retning til effekt kredsløb
35 ms åben med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM til styrekredsløb
75 ms lukning med LUCM til styrekredsløb
70 ms lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD til styrekredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
15 Mcyklus
|
Maksimal koblingsfrekvens
|
3600 cyc/h
|
Produktcertificeringer
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barrier
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barrier
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 60947-6-2 (forureningsgrad 3)
600 V i henhold til UL 60947-4-1
600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947-6-2
|
Sikkerhedsadskillelse af kredse
|
400 V SELV mellem kontrol og auxiliary strømkredss i henhold til IEC 60947-1 appendix N
400 V SELV mellem kontrol eller auxiliary strømkreds og hovedstrømkreds i henhold til IEC 60947-1 appendix N
|
Fastgørelse
|
Clipped (DIN-skinne)
Skruefastgjort (plade)
|
Tilslutningsklemmer
|
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,34…1,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…1,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 0,75…1,5 mm² stiv
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,34…1,5 mm² Fleksibel med
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…1,5 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 0,75…1,5 mm² stiv
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…10 mm² stiv
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…6 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5…10 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm² stiv
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm² Fleksibel uden
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 0,8…1,2 N.m flad skruetrækker 5 mm
Styrekredsløb: 0,8…1,2 N.m Philips nr 1 skruetrækker 5 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m flad skruetrækker 6 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 skruetrækker 6 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m pozidriv nr. 2 skruetrækker 6 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
224 mm
|
Dybde
|
126 mm
|
Vægt
|
1,27 kg
|
Kompatibilitetskode
|
LU2B
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60947-1 (front panel og wirød terminals)
IP20 i henhold til IEC 60947-1 (andre hoveder)
IP40 i henhold til IEC 60947-1 (front panel udenfor forbindelse zone)
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C med LUCM
-25…70 °C med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Brandmodstand
|
960 °C dele supporterer livekomponenter i henhold til "IEC 60695-2-12"
650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Chokmodstand
|
10 gn strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
15 gn strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn (f= 5…300 Hz) strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Resistance to electrostatic discharge
|
8 kV niveau 3 i åben air i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4 på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV klasse 3 seriel link i henhold til IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle strømkredss undtagen til serial link i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m 3 i henhold til IEC 61000-4-3
|
Immunitet overfor elektriske felter
|
10 V i henhold til IEC 61000-4-6
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
3 milisekund til styrekredsløb
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i henhold til IEC 61000-4-11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
25,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,305 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|