|
|
|
LUB380
Tesys U Grundmodul 3P, 38A/690V uden Klemmer
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Enhedsforkortelse
|
LUB
|
Produkttype
|
Ikke reverserende strøm base
|
Enhedens anvendelse
|
Motorstyring
Motor protection
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Egnet for adskillelse
|
Ja
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC til effekt kredsløb
|
Netfrekvens
|
40...60 Hz
|
Konventionel friluft termisk strøm [Ith]
|
38 A
|
[Ie] Nominelt strømforbrug
|
35 A ved <= 440 V
28 A ved 500 V
24 A ved 690 V
|
Anvendelseskategori
|
AC-43
"AC-41"
|
[Ics] Nominel brydeevne
|
25 kA ved 230 V
25 kA ved 440 V
10 kA ved 500 V
4 kA ved 690 V
|
Auxiliary kontakt composition
|
1 NO + 1 NC
|
Hjælpekontakttype
|
Type linked kontakter (1 NO + 1 NC) i henhold til IEC 60947-4-1
Type intern kontakt (1 NC) i henhold til IEC 60947-1
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC 50/60 Hz
24 V DC
48...72 V AC 50/60 Hz
48...72 V DC
110...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V DC
|
Produktinformationer
Typical strøm consumption
|
200 mA ved 24 V DC I maks. while lukning med LUCM
220 mA ved 24 V AC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
220 mA ved 24 V DC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA ved 110...220 V DC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
25 mA ved 110...240 V AC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA ved 110...220 V DC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA ved 110...240 V AC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA ved 48...72 V AC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
280 mA ved 48...72 V DC I maks. while lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA ved 48...72 V AC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
45 mA ved 48...72 V DC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
75 mA ved 24 V DC I rms forseglinged med LUCM
80 mA ved 24 V DC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
90 mA ved 24 V AC I rms forseglinged med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Strømvarmetab
|
3 W til styrekredsløb med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
1,8 W til styrekredsløb med LUCM
|
Safety reliability niveau
|
"B10d" = 1369863 kredsløb kontaktor med nominel belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
"B10d" = 20000000 kredsløb kontaktor med mekanisk belastning i henhold til "EN/ISO 13849-1"
|
Driftstid
|
35 ms åben med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD, LUCM til styrekredsløb
50 ms ved ">= 72 V" lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD til styrekredsløb
60 ms ved 48 V lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD til styrekredsløb
70 ms ved 24 V lukning med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD til styrekredsløb
65 ms lukning med LUCM til styrekredsløb
|
Mekanisk holdbarhed
|
15 Mcyklus
|
Maksimal koblingsfrekvens
|
3600 cyc/h
|
Produktcertificeringer
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barrier
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barrier
|
[Ui] Isolationsspænding
|
690 V i henhold til IEC 60947-6-2 (forureningsgrad 3)
600 V i henhold til UL 60947-4-1
600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
6 kV i henhold til IEC 60947-6-2
|
Sikkerhedsadskillelse af kredse
|
400 V SELV mellem kontrol og auxiliary strømkredss i henhold til IEC 60947-1 appendix N
400 V SELV mellem kontrol eller auxiliary strømkreds og hovedstrømkreds i henhold til IEC 60947-1 appendix N
|
Fastgørelse
|
Clipped (DIN-skinne)
Skruefastgjort (plade)
|
Tilslutningsklemmer
|
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…10 mm² stiv
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 1…6 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 1 kabel(er) 2,5…10 mm² Fleksibel uden
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm² Fleksibel med
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1…6 mm² stiv
Effekt kredsløb: skrueklemmer 2 kabel(er) 1,5…6 mm² Fleksibel uden
Styrekredsløb: uden forbindelse
|
Tilspændingsmoment
|
Styrekredsløb: 0,8…1,2 N.m flad skruetrækker 5 mm
Styrekredsløb: 0,8…1,2 N.m Philips nr 1 skruetrækker 5 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m flad skruetrækker 6 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m Philips No 2 skruetrækker 6 mm
Effekt kredsløb: 1,9…2,5 N.m pozidriv nr. 2 skruetrækker 6 mm
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
154 mm
|
Dybde
|
126 mm
|
Vægt
|
0,865 kg
|
Kompatibilitetskode
|
LUB
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60947-1 (front panel og wirød terminals)
IP20 i henhold til IEC 60947-1 (andre hoveder)
IP40 i henhold til IEC 60947-1 (front panel udenfor forbindelse zone)
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068
|
Temperatur ved drift
|
-25…60 °C med LUCM
-25…70 °C med LUCA, LUCB, LUCC, LUCD
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Brandmodstand
|
960 °C dele supporterer livekomponenter i henhold til "IEC 60695-2-12"
650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Chokmodstand
|
10 gn strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
15 gn strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn (f= 5…300 Hz) strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
4 gn (f= 5…300 Hz) strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Resistance to electrostatic discharge
|
8 kV niveau 3 i åben air i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4 på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
|
Ikke-spredende chokbølge
|
1 kV serial tilstand 24...240 V AC i henhold til IEC 60947-6-2
1 kV serial tilstand "48...220 V" DC i henhold til IEC 60947-6-2
2 kV Almindelig tilstand 24...240 V AC i henhold til IEC 60947-6-2
2 kV Almindelig tilstand "48...220 V" DC i henhold til IEC 60947-6-2
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV klasse 3 seriel link i henhold til IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle strømkredss undtagen til serial link i henhold til IEC 61000-4-4
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m 3 i henhold til IEC 61000-4-3
|
Immunitet overfor elektriske felter
|
10 V i henhold til IEC 61000-4-6
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
3 milisekund til styrekredsløb
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i henhold til IEC 61000-4-11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
5,2 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17 cm
|
Package 1 Length
|
14,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
828 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
15 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,595 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
|
|