Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys Ultra
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Enheds forkortelse
|
LUCC
|
Produkttype
|
Avanceret kontrol enhed
|
Enhedens anvendelse
|
Motorstyring
Motor protection
|
Produktspecifik applikation
|
Basis beskyttelse og avanceret funktions, kommunikation
|
Main function available
|
Manuel reset
Beskyttelse mod overbelastning og kortslutning
Beskyttelse mod fasefejl og faseubalance
Jord fejlbeskyttet
|
Kompatibilitet
|
Power base "LUB12"
Power base "LUB32"
Power base "LUB38"
Power base "LUB120"
Power base "LUB320"
Power base "LUB380"
Reversing contactor breaker "LU2B12B"
Reversing contactor breaker "LU2B32B"
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
|
Netfrekvens
|
40...60 Hz
|
Belastningstype
|
Enkel-fase motor
|
Anvendelseskategori
|
"AC-41"
AC-43
"AC-44"
|
Motoreffekt i kW
|
2,2 kW ved 400...440 V AC 50/60 Hz til 1 fase motorer
|
Rated motor current adjustment range
|
3…12 A
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 10 - frekvensbegrænsning: 40…60 Hz - temperaturkompensation: -25…55 °C i henhold til IEC 60947-6-2
Klasse 10 - frekvensbegrænsning: 40…60 Hz - temperaturkompensation: -25…55 °C i henhold til UL 508
|
Grænseværdi for udløsning
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V AC
|
Styrekredsens spændingsgrænser
|
"20...26.5 V" til AC kredsløb 24 V aktiv
14.5 V til AC kredsløb 24 V drop-out
|
Typical strøm consumption
|
140 mA ved 24 V AC I maks. while lukning med LUB12
220 mA ved 24 V AC I maks. while lukning med LUB32
220 mA ved 24 V AC I maks. while lukning with LUB38
70 mA ved 24 V AC I rms forseglinged med LUB12
90 mA ved 24 V AC I rms forseglinged med LUB32
90 mA ved 24 V AC I rms forseglinged with LUB38
|
Strømvarmetab
|
2 W til styrekredsløb med LUB12
3 W til styrekredsløb med LUB32
3 W til styrekredsløb with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms åben med LUB12 til styrekredsløb
35 ms åben med LUB32 til styrekredsløb
35 ms åben with LUB38 til styrekredsløb
70 ms lukning med LUB12 til styrekredsløb
70 ms lukning med LUB32 til styrekredsløb
70 ms lukning with LUB38 til styrekredsløb
|
Nulstille
|
Manuel reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barrier
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barrier
|
Produktcertificeringer
|
CE
UL
CSA
CCC
EAC
ASEFA
ATEX
Marine
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V i henhold til IEC 60947-6-2
600 V i henhold til UL 60947-4-1
600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-6-2
|
Sikkerhedsadskillelse af kredse
|
400 V SELV mellem kontrol og auxiliary strømkredss i henhold til IEC 60947-1
400 V SELV mellem kontrol eller auxiliary strømkreds og hovedstrømkreds i henhold til IEC 60947-1
|
Fastgørelse
|
Plug-in (fronten)
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Kompatibilitetskode
|
LUCC
|
IP kapslingsklasse
|
IP20 front panel og wirød terminals i henhold til IEC 60947-1
IP20 other faces i henhold til IEC 60947-1
IP40 front panel udenfor forbindelse zone i henhold til IEC 60947-1
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068
|
Temperatur ved drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Brandmodstand
|
960 °C dele supporterer livekomponenter i henhold til "IEC 60695-2-12"
650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"
|
Chokmodstand
|
10 gn strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
15 gn strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn 5…300 Hz strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-6
|
Resistance to electrostatic discharge
|
8 kV niveau 3 i åben air i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4 på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
|
Ikke-spredende chokbølge
|
1 kV serial tilstand i henhold til IEC 60947-6-2
2 kV Almindelig tilstand i henhold til IEC 60947-6-2
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m 3 i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV klasse 3 seriel link i henhold til IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle strømkredss undtagen til serial link i henhold til IEC 61000-4-4
|
Immunitet overfor elektriske felter
|
10 V i henhold til IEC 61000-4-6
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
3 milisekund
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i henhold til IEC 61000-4-11
|