|
|
|
LUCD38BL
Tesys U Strømmodul Klasse 20 indstillingsområde 9,5 - 38Amp 24Vdc
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
TeSys
|
Produktserie
|
TeSys Ultra
|
Produktnavn
|
TeSys Ultra
|
Enheds forkortelse
|
LUCD
|
Produkttype
|
Avanceret kontrol enhed
|
Enhedens anvendelse
|
Motorstyring
Motor protection
|
Produktspecifik applikation
|
Basis beskyttelse og avanceret funktions, kommunikation
|
Main function available
|
Beskyttelse mod fasefejl og faseubalance
Beskyttelse mod overbelastning og kortslutning
Jord fejlbeskyttet
Manuel reset
|
Kompatibilitet
|
Power base "LUB38"
Power base "LUB380"
Reversing contactor breaker "LU2B38BL"
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC
|
Netfrekvens
|
40...60 Hz
|
Belastningstype
|
3-faset motor - afkøling: self-cooled
|
Anvendelseskategori
|
AC-43
|
Motoreffekt i kW
|
18,5 kW ved 400...440 V AC 50/60 Hz
18,5 kW ved 500 V AC 50/60 Hz
22 kW ved 690 V AC 50/60 Hz
|
Rated motor current adjustment range
|
9,5…38 A
|
Overbelastningsudløsningsklasse
|
Klasse 20 - frekvensbegrænsning: 40…60 Hz - temperaturkompensation: -25…70 °C i henhold til IEC 60947-6-2
Klasse 20 - frekvensbegrænsning: 40…60 Hz - temperaturkompensation: -25…70 °C i henhold til UL 508
|
Grænseværdi for udløsning
|
14.2 x Ir +/- 20%
|
Fasefejlsfølsomhed
|
Ja
|
[Uc] control circuit voltage
|
24 V DC
|
Produktinformationer
Styrekredsens spændingsgrænser
|
"20...27 V" til DC kredsløb 24 V aktiv
14.5 V til DC kredsløb 24 V drop-out
|
Typical strøm consumption
|
220 mA ved 24 V DC I maks. while lukning with LUB38
80 mA ved 24 V DC I rms forseglinged with LUB38
|
Strømvarmetab
|
3 W til styrekredsløb with LUB38
|
Driftstid
|
35 ms åben with LUB38 til styrekredsløb
70 ms lukning with LUB38 til styrekredsløb
|
Nulstille
|
Manuel reset
|
Standarder
|
EN 60947-6-2
IEC 60947-6-2
UL 60947-4-1, med fase barrier
CSA C22.2 No 60947-4-1, med fase barrier
|
Produktcertificeringer
|
CE
UL
CSA
"CCC (pending)"
EAC (pending)
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V i henhold til IEC 60947-6-2
600 V i henhold til UL 60947-4-1
600 V i henhold til CSA C22.2 No 60947-4-1
|
Impulsmodstandsspænding [Uimp]
|
6 kV i henhold til IEC 60947-6-2
|
Sikkerhedsadskillelse af kredse
|
400 V SELV mellem kontrol og auxiliary strømkredss i henhold til IEC 60947-1
400 V SELV mellem kontrol eller auxiliary strømkreds og hovedstrømkreds i henhold til IEC 60947-1
|
Fastgørelse
|
Plug-in (fronten)
|
Bredde
|
45 mm
|
Højde
|
66 mm
|
Dybde
|
60 mm
|
Vægt
|
0,135 kg
|
Kompatibilitetskode
|
LUCD
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 front panel og wirød terminals i henhold til IEC 60947-1
IP20 other faces i henhold til IEC 60947-1
IP40 front panel udenfor forbindelse zone i henhold til IEC 60947-1
|
Beskyttelsesbehandling
|
TH i henhold til IEC 60068
|
Temperatur ved drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-40…85 °C
|
Driftshøjde
|
2000 m
|
Brandmodstand
|
960 °C dele supporterer livekomponenter i henhold til "IEC 60695-2-12"
650 °C i henhold til "IEC 60695-2-12"
|
Chokmodstand
|
10 gn strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-27
15 gn strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-27
|
Vibrationsmodstand
|
2 gn 5…300 Hz strømpoler åben i henhold til IEC 60068-2-6
4 gn 5…300 Hz strømpoler lukket i henhold til IEC 60068-2-6
|
Resistance to electrostatic discharge
|
8 kV niveau 3 i åben air i henhold til IEC 61000-4-2
8 kV niveau 4 på kontakt i henhold til IEC 61000-4-2
|
Modstand mod udstrålede felter
|
10 V/m 3 i henhold til IEC 61000-4-3
|
Modstandsdygtighed overfor transienter
|
2 kV klasse 3 seriel link i henhold til IEC 61000-4-4
4 kV klasse 4 alle strømkredss undtagen til serial link i henhold til IEC 61000-4-4
|
Immunitet overfor elektriske felter
|
10 V i henhold til IEC 61000-4-6
|
Imunitet over for microafbrydelser
|
3 milisekund
|
Immunity to voltage dips
|
70 % / 500 ms i henhold til IEC 61000-4-11
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
5,5 cm
|
Package 1 Length
|
8,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
122,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
23
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
3,121 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Produkt med halogenfrie plastdele
|
Garanti
|
|