|
|
|
LV426802
Underspændingsspole MN for NSXm og PP-B 48V AC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktserie
|
ComPacT NSXm new generation
|
Enheds forkortelse
|
MN
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Spændingsudløsertype
|
Åben spole
Underspænding udløser
|
Type af betjening
|
Standard
|
Styrespænding
|
48 V AC 50/60 Hz
48 V DC
|
Serien passer med
|
Compact (ComPacT NSXm new generation)
Compact (Compact NSXm)
StrømPact (PowerPact B)
|
Produktinformationer
Operating threshold
|
0.35...0.7 x Un åben
0.85 x Un lukning
|
Reaktionstid
|
< 50 ms
|
Tilslutningsklemme for hjælpekreds
|
Fjeder
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
62,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
8,700 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
680,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
8,560 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|