|
|
|
LV426863
Shunt trip-spole for NSXm og PP-B 110-130V AC/DC
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktserie
|
ComPacT NSXm new generation
|
Enheds forkortelse
|
MX
|
Produkttype
|
Spænding release
|
Enhedens anvendelse
|
Kontrol
|
Spændingsudløsertype
|
Åben spole
Shunt trip udløser
|
Type af betjening
|
Standard
|
Styrespænding
|
110...130 V AC 50/60 Hz
125 V DC
|
Serien passer med
|
Compact (ComPacT NSXm new generation)
Compact (Compact NSXm)
StrømPact (PowerPact B)
|
Produktinformationer
Operating threshold
|
0.7 Un åben
|
Reaktionstid
|
< 50 ms
|
Styresignal
|
Fastholde
Impuls
|
Impulsvarighed
|
>= 20 ms
|
Tilslutningsklemme for hjælpekreds
|
Formonteret 0…0,8 mm² ("AWG 18")snoet kobber
|
Ledningslængde
|
8 mm
|
Cable length
|
1 m
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
3,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
6,000 cm
|
Package 1 Length
|
8,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
82,500 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
BB1
|
Antal enheder i pakke 2
|
10
|
Pakke 2 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
13,500 cm
|
Pakke 2 Længde
|
18,500 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
871,000 g
|
Enhedstype af pakke 3
|
S03
|
Antal enheder i pakke 3
|
120
|
Pakke 3 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
10,893 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
|
|