|
|
|
LV426933T
Forlænget drejegreb, ComPacT NSXm, rødt greb på gul front, aksellængde 200 til 600 mm, IP54
|
|
|
Egenskaber
Serien passer med
|
StrømPact (PowerPact B)
ComPacT new generation (ComPacT NSXm new generation)
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Enclosure mounting style
|
Udvidelse
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
1 til 3 padlåss
Lås i OFF position
|
Product mounting position
|
Front
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
1 til 3 padlocks Ø 4 til Ø 8
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
45,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
682,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,925 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|