|
|
|
LV426934
Rødt drejegreb IP65 for NSXm og
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 30, 2022
|
|
Standard service udføres ikke længere JUL. 27, 2022
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Serien passer med
|
StrømPact (PowerPact B)
Compact (Compact NSXm)
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Enclosure mounting style
|
Udvidelse
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Lås i OFF position
1 til 3 padlåss
|
Product mounting position
|
Front
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
1 til 3 padlocks Ø 4 til Ø 8
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,1 cm
|
Package 1 Length
|
45,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
706,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,217 kg
|
Bæredygtighed
|
|