|
|
|
LV426936T
Sidemonteret drejegreb, ComPacT NSXm, rødt greb på gul front, aksellængde 45 til 480 mm, IP54
|
|
|
Egenskaber
Serien passer med
|
StrømPact (PowerPact B)
ComPacT new generation (ComPacT NSXm new generation)
TeSys (TeSys GV4)
TeSys (Thalassa PHD)
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Enclosure mounting style
|
Side
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Lås i OFF position
1 til 3 padlåss
|
Product mounting position
|
Side
|
Beskrivelse af låsemuligheder
|
1 til 3 padlocks Ø 4 til Ø 8
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,0 cm
|
Package 1 Length
|
45,8 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
737,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
9,547 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|