|
|
|
LV426941
27/35mm spredersæt for 4-polet NSXm og GV4 BV5
|
|
|
Egenskaber
Serien passer med
|
StrømPact (PowerPact B)
Compact (Compact NSXm)
|
Produkttype
|
Spreader
|
Produktinformationer
Tilbehør/reservedele type
|
Forbindelses tilbehør
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 1
|
Medfølgende udstyr
|
Interphase barriers
|
Montagemåde
|
Fast
|
Placering af forbindelse
|
Foran
Efterfølgende
|
[In] mærkestrøm
|
160 A
|
Afstand imellem tilslutninger
|
35 mm
|
Ledermateriale
|
Kobber
|
Tilslutningsklemmer
|
Crimp lug (Foran)
Crimp lug (Efterfølgende)
|
Tilspændingsmoment
|
9 N.m Foran
9 N.m Efterfølgende
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,367 cm
|
Pakke 1 Længde
|
7,321 cm
|
Package 1 Length
|
8,715 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
245,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
15,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
6,08 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
320
|
Pakke 3 Højde
|
100,0 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,0 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,0 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
97,36 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|