|
|
|
LV426967
Kabelklemmer (3 stk.) til Compact NSXm. Passer til Al/Cu kabler med tværsnit fra 2.5 mm2 til og med 70 mm2.
|
|
|
Egenskaber
Produkttype
|
Mekanisk lug
|
Tilbehør/reservedele type
|
Forbindelsessæt
|
Produktinformationer
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Montagemåde
|
Fast
|
[In] mærkestrøm
|
16…125 A
|
Ledermateriale
|
Kobber
Aluminium
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminal2,5…70 mm² ("AWG 14...AWG 2/0")
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,500 cm
|
Pakke 1 Længde
|
18,000 cm
|
Package 1 Length
|
15,000 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
75,900 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S02
|
Antal enheder i pakke 2
|
20
|
Pakke 2 Højde
|
15,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
1,942 kg
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
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
PVC-fri
|
Ja
|
Halogenindhold
|
Halogenfrit produkt
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|