|
|
|
LV426970
Everlink-tilslutning for NSXm
|
|
|
Egenskaber
Serien passer med
|
Compact (Compact NSXm)
|
Produkttype
|
Kabel stik
|
Tilbehør/reservedele type
|
Forbindelses tilbehør
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Produktinformationer
Antal pr. Sæt
|
Sæt med 3
|
Placering af forbindelse
|
Foran
Efterfølgende
|
[In] mærkestrøm
|
16…160 A til copper
16…100 A til aluminium
|
Ledermateriale
|
Stål
|
Tilslutningsklemmer
|
Skrueterminal - 1 kabel(er) 2,5…95 mm² - Solid
Skrueterminal2,5…95 mm² - snoet
Skrueterminal2,5…70 mm² - fine stranded
|
Control wire terminal
|
10 A til 0,5…6 mm² (AWG 20...AWG 10), stranded or fine stranded
10 A til 1,5…6 mm² (AWG 20...AWG 10), stiv
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
2,0 cm
|
Pakke 1 Længde
|
13,0 cm
|
Package 1 Length
|
15,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
133,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
50
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
7,2 kg
|
Bæredygtighed
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|