|
|
|
LV429338T
Forlænget drejegreb, ComPacT NSX 100/160/250, sort greb, aksellængde 185 til 600 mm, IP55
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Sort
|
Frontplade farve
|
Sort
|
Drejehåndtag montage
|
Udvidelse
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Lås i OFF position
1 til 3 padlåss
|
Montering af drejehåndtag
|
Front
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation)
Easypact ("EasyPact CVS100")
Easypact ("EasyPact CVS160")
Easypact ("EasyPact CVS250")
StrømPact (StrømPact Multistandard)
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,3 cm
|
Package 1 Length
|
48,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
687,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,822 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
105 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
70 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|