|
|
|
LV429339T
Drejegreb, ComPacT NSX 100/160/250, rødt greb på gul front, IP40
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Serie kompatibilitet
|
ComPacT new generation NSX100...250
StrømPact Multistandard
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Drejehåndtag montage
|
Direkte
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
Lås i OFF position
1 til 3 padlåss
|
Montering af drejehåndtag
|
Front
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,8 cm
|
Pakke 1 Længde
|
9,9 cm
|
Package 1 Length
|
11,4 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
260,0 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
30
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
8,523 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|