|
|
|
LV429340T
Forlænget drejegreb, ComPacT NSX 100/160/250, rødt greb på gul front, aksellængde 185 til 600 mm, IP55
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
|
Produkttype
|
Drejehåndtag
|
Tilbehør/reservedele type
|
Kontrol tilbehør
|
Grebets farve
|
Rød
|
Frontplade farve
|
Gul
|
Drejehåndtag montage
|
Udvidelse
|
Produktinformationer
Låsemekanisme til drejehåndtag
|
1 til 3 padlåss
Lås i OFF position
|
Montering af drejehåndtag
|
Front
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation)
ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation)
StrømPact (StrømPact Multistandard)
|
Miljø
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
10,000 cm
|
Pakke 1 Længde
|
10,500 cm
|
Package 1 Length
|
48,500 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
706,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
6
|
Pakke 2 Højde
|
30,000 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,000 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,000 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
4,986 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P12
|
Antal enheder i pakke 3
|
72
|
Pakke 3 Højde
|
105,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
120,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
77,000 kg
|
Bæredygtighed
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|