|
|
|
LV429372
Mont.plade 3P 250A 60mm skinner
|
|
|
Egenskaber
Sortiment
|
Linergy
|
Produktnavn
|
BZ
|
Enheds forkortelse
|
"LA9Z"
|
Produkttype
|
Adapter til kanalskinne
|
Antal af måder
|
1
|
Produktinformationer
Serie kompatibilitet
|
Prisma G
Prisma P
Prisma PH
Spacial
TeSys
Compact
|
Produktet passer med
|
GV7
StrømPact NJ
NSX100...250
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
Tilladelig strøm
|
200 A - kanalskinnesamling: 12 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 15 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 20 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 25 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 30 x 5 mm
250 A - kanalskinnesamling: 12 x 10 mm
250 A - kanalskinnesamling: 20 x 10 mm
250 A - kanalskinnesamling: 30 x 10 mm
|
Isolationsspænding [Ui]
|
690 V
|
Skinnedeling
|
60 mm
|
Bredde
|
104 mm
|
Højde
|
190 mm
|
Dybde
|
63 mm
|
Farve
|
Antrasit grå
|
Miljø
IP kapslingsklasse
|
IP20 i henhold til IEC 60529
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
9,200 cm
|
Pakke 1 Længde
|
11,300 cm
|
Package 1 Length
|
20,800 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
876,000 g
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
11,358 kg
|
Enhedstype af pakke 3
|
P06
|
Antal enheder i pakke 3
|
48
|
Pakke 3 Højde
|
75,000 cm
|
Pakke 3 Bredde
|
60,000 cm
|
Pakke 3 Længde
|
80,000 cm
|
Pakke 3 Vægt
|
55,556 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
REACh uden SVHC
|
Ja
|
EU RoHS-direktiv
|
Overensstemmende
EU RoHS-erklæring
|
Uden giftige tungmetaller
|
Ja
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Ikke behov for specifikke genbrugsprocesser
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|