|
|
|
LV429492
Fejlstrømsmodul, Beskyttelse, 3P, ComPacT NSX 250, 200 VAC til 440 VAC, 30 mA til 3 A = klasse A, 10 A & 30 A = klasse AC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
"ComPact NSX100...250"
|
Enhedsforkortelse
|
VigiPacT
|
Produkttype
|
Vigi add-on
|
Enhedens anvendelse
|
Wiring
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation) maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX250") maksimalafbryder
|
Polbeskrivelse
|
3P
|
[In] mærkestrøm
|
250 A
|
Følsomhedsklasse
|
Klasse A
Klasse AC
|
Residual earth-leakage sensitity justerbar type
|
Justerbar
|
Jordfejlsføler
|
0,03 A til klasse A
0,1 A til klasse A
0,3 A til klasse A
0,5 A til klasse A
1 A til klasse A
3 A til klasse A
10 A til klasse AC
30 A til klasse AC
|
Residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar type
|
Justerbar
|
[Δt] residual earth-leakage tidsforsinkelse justerbar
|
0 milisekund
60 milisekund
150 milisekund
300 milisekund
500 milisekund
800 milisekund
1,2 sekund
4 sekund
|
Produktinformationer
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
"200...440 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Med
|
Maksimal brudtid
|
800 milisekund
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Miljø
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,5 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,0 cm
|
Package 1 Length
|
17,5 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,098 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S04
|
Antal enheder i pakke 2
|
12
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
60,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
13,848 kg
|
Bæredygtighed
Bæredygtighed
|
Green Premium-produkt
|
REACh-regulering
|
REACh-erklæring
|
EU RoHS-direktiv
|
I overensstemmelse med undtagelser
|
Kviksølvfri
|
Ja
|
Kina RoHS-regulering
|
Kina RoHS-erklæring
|
Oplysninger om RoHS-undtagelse
|
Ja
|
Miljømæssige oplysninger
|
Miljøprofil for produkt
|
Cirkularitetsprofil
|
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
PVC-fri
|
Ja
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|