|
|
|
LV429499
Isolationsovervågningsmodul, 4P, ComPacT NSX 100-250, 200 VAC til 440 VAC, 30 mA til 3 A = klasse A, 10A & 30 A = klasse AC
|
|
|
Egenskaber
Produktserie
|
ComPacT NSX100...250 ny generation
"ComPact NSX100...250"
|
Enheds forkortelse
|
VigiPacT
|
Produkttype
|
Vigi add-on
|
Enhedens anvendelse
|
Wiring
|
Serien passer med
|
ComPacT new generation (ComPacT NSX100 new generation) maksimalafbryder
ComPacT new generation (ComPacT NSX160 new generation) maksimalafbryder
ComPacT new generation (ComPacT NSX250 new generation) maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX100") maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX160") maksimalafbryder
Compact ("ComPact NSX250") maksimalafbryder
|
Polbeskrivelse
|
4P
|
[In] mærkestrøm
|
100 A
160 A
250 A
|
Følsomhedsklasse
|
Klasse A
Klasse AC
|
Residual earth-leakage sensitity justerbar type
|
Justerbar
|
Jordfejlsføler
|
0,03 A til klasse A
0,1 A til klasse A
0,3 A til klasse A
0,5 A til klasse A
1 A til klasse A
3 A til klasse A
10 A til klasse AC
30 A til klasse AC
|
Produktinformationer
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
"200...440 V" AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Maksimal brudtid
|
800 milisekund
|
Overspændingskategori
|
IV
|
Miljø
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Standarder
|
IEC 60947-2
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
13,6 cm
|
Pakke 1 Længde
|
14,4 cm
|
Package 1 Length
|
17,2 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,31 kg
|
Enhedstype af pakke 2
|
S03
|
Antal enheder i pakke 2
|
8
|
Pakke 2 Højde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Bredde
|
30,0 cm
|
Pakke 2 Længde
|
40,0 cm
|
Pakke 2 Vægt
|
10,93 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
samhandelsbetingelser DK
|
|