Schneider-Electric
 
LV429652 Billede - Schneider-electric
LV429652
Maksimalafbryder NSX100F+TM63D 4P4D
El-nr. El-nr.: 
3322706474
EAN-nr EAN-nr: 
3606480008955
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Sortiment Compact
Produktnavn Compact NSX
Produktserie "ComPact NSX100...250"
Enheds forkortelse "NSX100F"
Produkttype Maksimalafbryder
Enhedens anvendelse Distribution
Number of poles 4P
Skærmet pols description 4t
Neutral position Venstre
[In] mærkestrøm 63 A ved 40 °C
[Ue] Nominel driftsspænding 690 V AC 50/60 Hz
Netværkstype AC
Netværksfrekvens 50/60 Hz
Egnet for adskillelse Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
Anvendelseskategori Kategori A
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity 10 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
25 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
22 kA "Icu" ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
25 kA "Icu" ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA "Icu" ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA "Icu" ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA "Icu" ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA "Icu" ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Performance level F 36 kA 415 v AC
Udløserelæ navn TM-D
Udløserteknologi Termo-magnetisk
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner "LI"
Type af betjening Vippearm
Circuit breaker mounting mode Fast
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] impulsmodstandsspænding 8 kV
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity 11 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
4 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
12,5 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
Mekanisk holdbarhed 50000 kredsløb
Elektrisk holdbarhed 10000 kredsløb ved 690 V "In"
20000 kredsløb ved 690 V "In/2"
30000 kredsløb ved 440 V "In"
50000 kredsløb ved 440 V "In/2"
Montage tilbehør Bagplade
Tilslutninger i top Front
Tilslutning i bund Front
Tilslutningsafstand 35 mm
Beskyttelsestype Overlast besk (termisk)
Kort-circuit beskyttelse (magnetic)
Udløserelæets dimensionering 63 A ved 40 °C
Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection) Justerbar
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range 0.7...1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr Fixed
[tr] long-time protection delay adjustment range 120…400 sekund ved 1.5 x In
15 sekund ved 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd Fixed
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range 500 A
Short-time protection delay adjustment type tsd Fixed
Fejlstrømsbeskyttelse Uden
Neutral protection settings 1 x Ir (4t)
Number of slots for electrical auxiliaries 5 spor
Width (W) 140 mm
Height (H) 161 mm
Depth (D) 86 mm
Vægt 2,4 kg
miljø
Standarder "EN/IEC 60947"
Produktcertificeringer CCC
EAC
Marine
Overspændingskategori Klasse II
Beskyttelsesklasse Klasse II
Forureningsgrad 3 i henhold til IEC 60664-1
IP kapslingsklasse IP40 i henhold til IEC 60529
IP kapslingsklasse IK07 i henhold til IEC 62262
Omgivelsestemperatur under drift -25…70 °C
Omgivelsestemperatur ved opbevaring -50…85 °C
Relativ fugtighed 0…95 %
Driftshøjde 0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
Forpakningsinformation
Enhedstype forpakning 1 PCE
Antal enheder forpakning 1 1
Forpakning 1 vægt 2,308 kg
Forpakning 1 højde 14 cm
Forpakning 1 bredde 14,6 cm
Forpakning 1 længde 18,8 cm
Enhedstype forpakning 2 S04
Antal enheder forpakning 2 9
Forpakning 2 vægt 21,448 kg
Forpakning 2 højde 30 cm
Forpakning 2 bredde 40 cm
Forpakning 2 længde 60 cm
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv Overensstemmende
print EU RoHS-erklæring
Kviksølvfri Ja
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
Garanti
Garanti 18 months
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager