|
|
|
LV430831
Maksimalafbryder NSX160F+MA100 3P3D
|
|
|
|
|
Produktet er udgået JUN. 30, 2022
|
|
Standard service udføres ikke længere APR. 03, 2023
|
|
Produktets livsstatus advarsel
|
Egenskaber
Sortiment
|
Compact
|
Produktnavn
|
Compact NSX
|
Produktserie
|
"ComPact NSX100...250"
|
Enheds forkortelse
|
NSX160F
|
Produkttype
|
Maksimalafbryder
|
Enhedens anvendelse
|
Motor
|
Number of poles
|
3P
|
Skærmet pols description
|
3t
|
[In] mærkestrøm
|
100 A ved 65 °C
|
[Ue] Nominel driftsspænding
|
690 V AC 50/60 Hz
|
Netværkstype
|
AC
|
Netværksfrekvens
|
50/60 Hz
|
Egnet for adskillelse
|
Ja i henhold til "EN/IEC 60947-2"
|
Anvendelseskategori
|
Kategori A
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
10 kA ved 600 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
85 kA ved 240 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
22 kA Icu ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA Icu ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA Icu ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA Icu ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA Icu ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
35 kA ved 480 V AC 50/60 Hz i henhold til UL 508
30 kA Icu ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Performance level
|
F 36 kA 415 v AC
|
Udløserelæ navn
|
MA
|
Udløserteknologi
|
Magnetic
|
Udløserelæets beskyttelsesfunktioner
|
I
|
Type af betjening
|
Vippearm
|
Circuit breaker mounting mode
|
Fast
|
Produktinformationer
[Ui] Isolationsspænding
|
800 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] impulsmodstandsspænding
|
8 kV
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
35 kA ved 440 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
36 kA ved 380/415 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
85 kA ved 220/240 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
22 kA ved 525 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
30 kA ved 500 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
8 kA ved 660/690 V AC 50/60 Hz i henhold til IEC 60947-2
|
Mekanisk holdbarhed
|
40000 kredsløb
|
Elektrisk holdbarhed
|
7500 kredsløb ved 690 V "In"
15000 kredsløb ved 690 V "In/2"
20000 kredsløb ved 440 V "In"
40000 kredsløb ved 440 V "In/2"
|
Montage tilbehør
|
Bagplade
|
Tilslutninger i top
|
Front
|
Tilslutning i bund
|
Front
|
Tilslutningsafstand
|
35 mm
|
Beskyttelsestype
|
I : for kort-circuit beskyttelse (magnetic)
|
Udløserelæets dimensionering
|
100 A ved 65 °C
|
Short-time protection pick-up adjustment type Isd
|
Justerbar
|
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range
|
9...14 x In
|
Fejlstrømsbeskyttelse
|
Uden
|
Number of slots for electrical auxiliaries
|
5 spor
|
Width (W)
|
105 mm
|
Height (H)
|
161 mm
|
Depth (D)
|
86 mm
|
Vægt
|
2,2 kg
|
Miljø
Standarder
|
"EN/IEC 60947"
|
Produktcertificeringer
|
CCC
EAC
Marine
|
Overspændingskategori
|
Klasse II
|
Beskyttelsesklasse
|
Klasse II
|
Forureningsgrad
|
3 i henhold til IEC 60664-1
|
IP kapslingsklasse
|
IP40 i henhold til IEC 60529
|
IP kapslingsklasse
|
IK07 conforming to IEC 62262
|
Omgivelsestemperatur under drift
|
-25…70 °C
|
Omgivelsestemperatur ved opbevaring
|
-50…85 °C
|
Relativ fugtighed
|
0…95 %
|
Driftshøjde
|
0...2000 m uden derating
"2000 m...5000 m" med derating
|
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1
|
PCE
|
Antal enheder i pakke 1
|
1
|
Pakke 1 Højde
|
11,15 cm
|
Pakke 1 Længde
|
17,27 cm
|
Package 1 Length
|
19,0 cm
|
Pakke 1 Vægt
|
1,937 kg
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
Oplysninger om udtjent udstyr
|
WEEE
|
Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
|
Logistik informationer
Garanti
samhandelsbetingelser DK
|
|