Schneider-Electric
 
LV431229 Billede - Schneider-electric
LV431229
Indbygget Compact INS lastadskiller 200A 3P i en rustfri IP66 kapsling. Inkl. 2 CAM hjælpekontakter. HxBxD: 445x300x200.
El-nr. El-nr.: 
3319750394
EAN-nr EAN-nr: 
3606481285744
Schneider Electric
Kendetegn
Egenskaber
Produktserie INS100...250
Produkttype Enclose safety-switch
Tilbehør/reservedele kategori Tilbehør til skaber
Land Norge
Serien passer med Compact ("Compact INS") INS250 afbryder
Compact ("Compact INS") INS200 afbryder
Kapslingstype Kapsling
Tilbehør inkluderet i kapsling Drejehåndtag
Kasplingsmateriale Rustfri stål 316 L
Produktinformationer
Kapslingsmontage Overflade
Compatible devices INS200
INS250
Type af betjening Udvidelse roterende bevægelse
Bredde 300 mm
Højde 450 mm
Dybde 200 mm
Miljø
IP kapslingsklasse IP66 conforming to IEC 60529
IP40
IP kapslingsklasse IK07
IK08 conforming to EN 50102
Forpakningsinformation
Enhedstype af pakke 1 PCE
Antal enheder i pakke 1 1
Pakke 1 Højde 55,3 cm
Pakke 1 Længde 30,0 cm
Package 1 Length 26,4 cm
Pakke 1 Vægt 13,6 kg
Bæredygtighed
Bæredygtighed Green Premium-produkt
REACh-regulering
print REACh-erklæring
EU RoHS-direktiv I overensstemmelse med undtagelser
Kviksølvfri Ja
Kina RoHS-regulering
print Kina RoHS-erklæring
Oplysninger om RoHS-undtagelse
print Ja
Miljømæssige oplysninger
print Miljøprofil for produkt
Cirkularitetsprofil
print Oplysninger om udtjent udstyr
WEEE Produktet skal bortskaffes på et marked i den europæiske union i henhold til specifik affaldsindsamling og må aldrig bortskaffes sammen med husholdningsaffald.
samhandelsbetingelser DK
Lagerkode Ikke på lager